schmersal_s_icon.png

TFH 232-40HD

Artikelnummer: 151182014

Produkt-Typbezeichnung:
TFH 232(1)

(1)
11UEDR1 Schließer (NO)/1 Öffner (NC)
22UEDR2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 4 Contacts
  • 3-phase actuation with pressure point
  • Protective shield with wide opening
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Low operating height of pedal
  • High level of stability

Bestelldaten

Note (Delivery capacity)

Nicht mehr lieferbar!

Product type description

TFH 232-40HD

Article number (order number)

151182014

EAN (European Article Number)

4030661529103

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Aluminium

Housing coating material

pulverbeschichtet

Material of the housing cover

Aluminium

Material of the pedal

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Material of the protective shield

Aluminium

Colour of the product

weißaluminium

Gross weight

1.700 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Suitable for EMERGENCY-OFF

Ja

Protective shield

Ja

Staggered contacts

Ja

Probing possible

Ja

Latching

Ja

Number of normally open (NO)

4

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanische Daten

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Width

170 mm

Height

189 mm

Depth

274 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relative humidity, minimum

30 %

Relative humidity, maximum

95 %

Note (Relative humidity)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Resistance to vibrations

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Elektrische Daten

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Schließer (NO)

Switching principle

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

3.600 /h

Hinweis

Note (General)

Der Druckpunkt kann nur für 2 Schließer oder 4 Schließer pro Pedal bestellt werden und ist nur lieferbar mit Schleichschaltung (T). Für jede Kontaktangabe muss der Druckpunkt einzeln angegeben werden, z.B. TFH 232-11hd oder T2FH 232-11hd/11hd

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.08.2025, 12:17