AZ21X/31X-B5
Artikelnummer:
157000541
AZ21X/31X-B5
Artikelnummer:
157000541
- Angled actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Bestelldaten
Product type description |
AZ21X/31X-B5 |
Article number (order number) |
157000541 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Material of the actuator |
Edelstahl (V2A) |
Gross weight |
37 g |
Mechanische Daten
Actuator |
gewinkelt gummigelagert |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length |
51,8 mm |
Width |
32 mm |
Height |
27,3 mm |
Lieferumfang
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.09.2025, 04:13