AZ21X/31X-B5
Tuotenumero:157000541

Tuotekuvaus
- Kulma-avain
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ21X/31X-B5
Tuotenumero (tilausnumero)157000541
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino37g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalejoustava kiinnityskääntyvä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus51,8mm
leveys32mm
Korkeus27,3mm
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.10.2026 klo 12.59