schmersal_s_icon.png
236 roller lever 14H

236 roller lever 14H

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
4SDruckbolzen 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RRollenhebel 1R
KRollenhebel K
3KWinkelhebel 3K
4KWinkelhebel 4K
K4Winkelhebel K4
1HRollenschwenkhebel 1H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
12HRollenschwenkhebel 12H
14HRollenschwenkhebel 14H
AFFederstabhebel AF
RMSMessingrolle

(3)
3schmale Bauform
215breite Bauform

(4)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
202 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(6)
ohneLeitungseinführung M20
IDSchneidklemmen
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung

(7)
1297Gehäuse mit Querlanglöchern

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

ZV14H 236-11Z-M20

Artikelnummer 151156130

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

TV14H 236-11Z-M20

Artikelnummer 151166965

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

TV14H 236-20Z

Artikelnummer 151101976

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

TV14H 236-11Z-1058

Artikelnummer 151103950

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

TV14H 236-02Z

Artikelnummer 151098423

Position switch with safety function

Zum Artikel

TV14H 236-02Z-1297/1894

Artikelnummer 151112474

Position switch with safety function

Zum Artikel

TV14H 236-11Z-1297/1894

Artikelnummer 151102396

Position switch with safety function

Zum Artikel

TV14H 236-11Z-M20-1297

Artikelnummer 151169057

Position switch with safety function

Zum Artikel

TV14H 236-11Z-M20-1777

Artikelnummer 151157455

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

TV14H 236-20ZH

Artikelnummer 151145114

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

TV14H 236-20Z-RMS

Artikelnummer 151125524

Position switch

Zum Artikel

ZV14H 236-02Z

Artikelnummer 151148704

Position switch with safety function

Zum Artikel