schmersal_s_icon.png
EX-335 roller lever 7H-2138

EX-335 roller lever 7H-2138

  • EX-Zone 1 und 21
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Produkt-Typbezeichnung:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
HRollenschwenkhebel H
10HStabschwenkhebel 10H
7HRollenschwenkhebel 7H
7H-2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion
1KRollenhebel 1K
3KWinkelhebel 3K

(3)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
202 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)
01/011 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)

(4)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(5)
1297Gehäuse mit Querlanglöchern

(6)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(7)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

EX-T4V7H335-11Y-2138

Artikelnummer 101212070

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

EX-T4V7H335-02Y-2138

Artikelnummer 101212069

EX-Position switch with safety function

Zum Artikel