schmersal_s_icon.png

STP02.1.1

Número de artículo: 101022865

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • without Spacer ring
  • Welding construction with threaded holes for floor fixation
  • with height adjustment

Ordering data

Product type description

STP02.1.1

Article number (order number)

101022865

EAN (European Article Number)

4250116203390

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 9.0

27-37-92-13

ETIM number, version 7.0

EC002024

ETIM number, version 6.0

EC002024

General data

Housing material

Acero

Housing coating material

recubierta de polvo

Colour of the housing

RAL 7016

Gross weight

25.000 g

Note

Apto para paneles de control para ambas manos del tipo: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0

General data - Features

Spacer ring

Height adjustment

Mechanical data - Dimensions

Width

500 mm

Height, minimum

735 mm

Height, maximum

960 mm

Depth

500 mm

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/4/2025 2:36