BN 80-10Z 10,0M
BN 80-10Z 10,0M
Descargas
- Non-contact principle
- 1 Reed contakts
- Long life
- Flat design
- Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Thermoplastic enclosure
- Actuating surface marked by protrusion
Ordering data
Product type description |
BN 80-10Z 10,0M |
Article number (order number) |
101082680 |
EAN (European Article Number) |
4030661010106 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Working principle |
magnético |
Housing construction form |
Rectangular |
Housing material |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Active area |
Plástico |
Gross weight |
200 g |
General data - Features
bias magnet |
Sí |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Active area |
desde el lado lateral |
Actuating element |
Imán |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Mechanical data - Switching distances
Switching distance Sn |
0 mm … 32 mm BP 8 = 3 … 8 mm BP 10 = 6 … 12 mm 2 x BP 10 = 12 … 20 mm BP 15 = 8 … 14 mm 2 x BP 15 = 12 … 22 mm 2 x BP 34 = 12 … 26 mm BP 20 = 12 … 24 mm BP 31 = 12 … 24 mm BP 11 = 22 … 28 mm BP 12 = 24 … 32 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Distancia de accionamiento hasta 32 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
Cable de salida |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Cable type |
LiYY |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
9 mm |
Width of sensor |
44 mm |
Height of sensor |
13 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Restistance to shock |
15 g, de oscilación sinusoidal |
Resistant to vibration |
15 g, de oscilación sinusoidal |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
250 VAC |
Switching voltage, maximum |
250 VDC |
Switching current, maximum |
0,5 A |
Switching capacity, maximum |
8 W |
Switching capacity, maximum |
10 VA |
Switching principle |
Contactos reed, principio sin contacto |
Bounce duration, maximum |
0,5 ms |
Maximum switching time close (NO) |
2 ms |
Maximum switching time open (NC) |
0,07 ms |
Switching element |
Contacto NA (NO) |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 2x BP 10 BP 15 2x BP 15 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 8 2 x BP 34 |
Note
Note (General) |
Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Declaración de conformidad CE
Información
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Curva de características
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/10/2025 1:16