schmersal_s_icon.png

IFL 20-400-11ZTPG 10,0M

Número de artículo: 101083041

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Design Ø 40 mm

Ordering data

Product type description

IFL 20-400-11ZTPG 10,0M

Article number (order number)

101083041

EAN (European Article Number)

4030661264059

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Cilindro, llano

Installation conditions (mechanical)

no enrasado

Housing material

Plástico

Active area

Plástico

Material of the terminal fixing

Plástico

Gross weight

505 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Cable sleeve

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

20 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

Cable

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Diameter of sensor

40 mm

Length of sensor

63 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

40 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Operating current

400 mA

Switching element

Contacto normalmente abierto (NA) y contacto normalmente cerrado (NC) (antivalente)

Protection circuit integrated

Protección contra interferencia inductiva

Protección contra polaridad inversa

Switching frequency, approx.

100 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Design of control elements

Tipo p

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

con LED

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

La abrazadera H 40 se incluye en la entrega

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 2/9/2025 16:21