BN 75-10Z-1391 2,0M
BN 75-10Z-1391 2,0M
Descargas
- with Pre-wired cable
- Protection class IP67
- Non-contact principle
- 1 Reed contakts
- Long life
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Float switch
- Thermoplastic enclosure
- Available with M12 plug-in connector and pre-wired cable
Ordering data
Product type description |
BN 75-10Z-1391 2,0M |
Article number (order number) |
101083048 |
EAN (European Article Number) |
4030661015538 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Working principle |
magnético |
Housing construction form |
Diseño de construcción especial |
Housing material |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Active area |
Plástico |
Gross weight |
173 g |
General data - Features
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Imán |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
47 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Hysteresis (Switching distance), maximum |
3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Cable de salida |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Wire cross-section |
20 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
55 mm |
Width of sensor |
80 mm |
Height of sensor |
99,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
220 VAC |
Switching current, maximum |
1 A |
Switching capacity, maximum |
60 W |
Switching capacity, maximum |
60 VA |
Switching principle |
Contactos reed, principio sin contacto |
Bounce duration, minimum |
0,3 ms |
Bounce duration, maximum |
0,6 ms |
Switching element |
Contacto NA (NO) |
Note
Note (General) |
Zależnie od sposobu instalacji pływaka możliwe jest uzyskanie kontaktu NO lub NC. Los puntos de conmutación indicados son aplicables para agua |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Declaración de conformidad CE
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Curva de características
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/10/2025 9:53