TVH 355-01/01Z
TVH 355-01/01Z
- 3 cable entries lateral M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- Wide range of alternative actuators
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- Mounting details to EN 50041
- Switching points to EN 50041
Ordering data
Product type description |
TVH 355-01/01Z |
Article number (order number) |
101084124 |
EAN (European Article Number) |
4030661065915 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Housing construction form |
Diseño de construcción normalizada |
Actuator type to EN 50041 |
A |
Housing material |
Aleación ligera inyectada |
Housing coating material |
pintado |
Lever material |
Metal |
Gross weight |
383 g |
General data - Features
Safety functions |
Sí |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Standards |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Palanca de rodillo |
Roller material |
Plástico |
Mechanical lifetime, minimum |
30.000.000 Operations |
Actuating speed, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30° |
Note (Switchover time) |
Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento |
Actuating torque, minimum |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Conector hembra |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
60,6 mm |
Width of sensor |
66,7 mm |
Height of sensor |
129,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Switching element |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Switching principle |
Acción lenta |
Bounce duration, maximum |
2 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Plata |
Note
Note (General) |
W wersji TVH 335-01/01z wymuszone rozwarcie tylko z jednej strony. Pozycjonowanie głowicy musi być przeprowadzone w fabryce. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
151084124 TVH 355-01/01Z
- Metal enclosure
- Wide range of alternative actuators
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- Mounting details to EN 50041
- Switching points to EN 50041
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptor de posición |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 20. abril de 2021 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/9/2025 2:49