schmersal_s_icon.png

Position switches (Archive)

Archivo
T 240 (archive)

T 240 (archive)


Ir a la categoría
Archivo
335 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator

335 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator


Ir a la categoría
Archivo
336 thermoplastic enclosure - EN 50041 with actuator

336 thermoplastic enclosure - EN 50041 with actuator


Ir a la categoría
Archivo
355 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator

355 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator


Ir a la categoría
Archivo
255 Metal enclosure - EN 50047 with Actuator

255 Metal enclosure - EN 50047 with Actuator


Ir a la categoría
Archivo
256 thermoplastic enclosure - EN 50047 with actuator

256 thermoplastic enclosure - EN 50047 with actuator


Ir a la categoría
Archivo
235 Metal enclosure - EN 50047 with Actuator

235 Metal enclosure - EN 50047 with Actuator


Ir a la categoría
Archivo
236 thermoplastic enclosure - EN 50047 with actuator

236 thermoplastic enclosure - EN 50047 with actuator


Ir a la categoría
Archivo
330 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator

330 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator


Ir a la categoría
Archivo
332 Metal enclosure - EN 40041 with Actuator

332 Metal enclosure - EN 40041 with Actuator


  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Large contact break
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Gold-plated solid siver contacts
  • Magnetic-storage snap action system
  • Switching system separated from snap action system, providing constant switching point independent of conatct wear
  • Design to EN 50041

Ir a la categoría
Archivo
T.454

T.454


  • Exterior parts made of stainless steel
  • Cast iron enclosure, 2K paint
  • 2 switching angles (prewarning, deactivation)

Ir a la categoría