schmersal_s_icon.png

NDP-65

Número de artículo: 101165978

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Emergency stop sticker diameter 65 mm
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

NDP-65

Article number (order number)

101165978

EAN (European Article Number)

4250116200153

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

General data

Versions

Señal amarilla de parada de emergencia

Design

Sticker diameter 65mm

Installation conditions (mechanical)

Self adhesive

Housing material

Film

Colour of the housing

yellow

Gross weight

2 g

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/4/2025 23:59