schmersal_s_icon.png

NZSO2/V4A

Número de artículo: 101183194

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

NZSO2/V4A

Article number (order number)

101183194

EAN (European Article Number)

4030661604459

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

General data

Versions

Placa de etiquetado

Design

Grande

Installation conditions (mechanical)

Self adhesive

Housing material

Acero inoxidable

Colour of the housing

Plata

Gross weight

9 g

Mechanical data - Dimensions

Length

62,2 mm

Width

44,4 mm

Height

0,2 mm

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/10/2025 8:16