schmersal_s_icon.png

NSK/V4A/GB

Número de artículo: 101183505

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • for pushbuttons and illuminated pushbuttons
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NSK/V4A/GB

Article number (order number)

101183505

EAN (European Article Number)

4030661484525

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

General data

Versions

Collarín protector de parada de emergencia

Design

con cartel amarillo

Installation conditions (mechanical)

Screw mounting

Housing material

Acero inoxidable

Colour of the housing

yellow

Plata

Gross weight

150 g

General data - Features

Fully insulated

No

Mechanical data

Mounting

Tornillos

Mechanical data - Dimensions

Length

74 mm

Width

85 mm

Height

12 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/10/2025 18:29