T5C 236-02Z-ST
T5C 236-02Z-ST
- Connector M12, 4-pole
- Thermoplastic enclosure
- Double-insulated
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Ordering data
Product type description |
T5C 236-02Z-ST |
Article number (order number) |
101196348 |
EAN (European Article Number) |
4030661364728 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Housing material |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material of the actuator |
Acero inoxidable |
Gross weight |
105 g |
General data - Features
Number of auxiliary contacts |
0 |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Palanca giratoria |
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Positive break angle |
12,5 ° |
Positive break torque |
0,2 Nm |
Opening angle |
180° |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Conector M12 |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
30 mm |
Height of sensor |
161 mm |
Height of the actuator |
78 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
50 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
0,8 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Switching principle |
Acción lenta |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama
Esquema de contactos
151196348 T5C 236-02Z-ST
- Connector M12, 4-pole
- Thermoplastic enclosure
- Double-insulated
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/4/2025 14:15