schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B40-RTAG1P1

Número de artículo: 101208845

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • One-hand emergency exit,
    even in de-energised condition
  • Actuator for hinged and movable safety guards, especially for hinged doors with overlapping hinge
  • Easy and intuitive operation
  • With door detection sensor T
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening
  • Various handles available
  • Can be fitted with or without emergency exit

Ordering data

Product type description

AZ/AZM 200-B40-RTAG1P1

Article number (order number)

101208845

EAN (European Article Number)

4030661396637

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Approvals - Standards

Note

Certificación en combinación con AZ/AZM 200

General data

Housing material

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Material of the actuator

Fundición inyectada de cinc

Material of the operators

Aluminio, protección de plástico

Emergency exit material

Metal, recubierto de plástico

Gross weight

1.445 g

General data - Features

Emergency exit

Door detection sensor

Mechanical data

Grip

Manilla

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Door hinge

A la derecha

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

2.000 N

Holding force Fmax, maximum

2.600 N

Actuator mounted

Exterior

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

60 mm

Width of the actuator

230 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the emergency exit

60 mm

Width of the emergency exit

115 mm

Height of the emergency exit

115 mm

Scope of delivery

Scope of delivery

Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 200
Type:See ordering code
Description of the component:Safety Switch for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5122.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/4/2025 22:38