AZ/AZM 200-B40-LTAG1P1
AZ/AZM 200-B40-LTAG1P1
Descargas
- One-hand emergency exit,
even in de-energised condition - Actuator for hinged and movable safety guards, especially for hinged doors with overlapping hinge
- Easy and intuitive operation
- With door detection sensor T
- No risk of injury from protruding actuator
- No supplementary door handles required
- Does not protrude into the door opening
- Various handles available
- Can be fitted with or without emergency exit
Ordering data
Product type description |
AZ/AZM 200-B40-LTAG1P1 |
Article number (order number) |
101208848 |
EAN (European Article Number) |
4030661394701 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Approvals - Standards
Note |
Certificación en combinación con AZ/AZM 200 |
General data
Housing material |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material of the actuator |
Fundición inyectada de cinc |
Material of the operators |
Aluminio, protección de plástico |
Emergency exit material |
Metal, recubierto de plástico |
Gross weight |
1.440 g |
General data - Features
Emergency exit |
Sí |
Door detection sensor |
Sí |
Mechanical data
Grip |
Manilla |
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Door hinge |
A la izquierda |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
2.000 N |
Holding force Fmax, maximum |
2.600 N |
Actuator mounted |
Exterior |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
60 mm |
Width of the actuator |
230 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the emergency exit |
60 mm |
Width of the emergency exit |
115 mm |
Height of the emergency exit |
115 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Foto del producto (foto para prensa )
Ejemplo de montaje
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZ 200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety Switch for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5122.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 26, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 9/4/2025 21:52