BDF200-NH-20-SWS20-LTGN-LTBU
BDF200-NH-20-SWS20-LTGN-LTBU
Descripción del tipo de producto: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Pulsador de Paro de Emergencia sin collar protector |
NHK | Pulsador de Paro de Emergencia con collar protector |
LT.. | Selección (Color Pulsador luminoso) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
PT.. | Pulsador con forma de hongo |
(2) | |
20 | con Paro de Emergencia: 2 contactos NA posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 2 contactos NA posición 1-4 |
11 | con Paro de Emergencia: 1 contacto NA / 1 contacto NC posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 1 contacto NA / 1 contacto NC posición 1-4 |
10 | con Paro de Emergencia: 1 contacto NA posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 1 contacto NA posición 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones |
WT 2/3 | Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones |
SW 20 | Interruptor/pulsador con llave, 2 posición |
LT.. | Pulsador luminoso (selección color) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
PT.. | Pulsador con forma de hongo |
(4) | |
WS 2/3 | Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones |
WT 2/3 | Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones |
SW 20 | Interruptor/pulsador con llave, 2 posición |
LT.. | Pulsador luminoso (selección color) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
PT.. | Pulsador con forma de hongo |
(5) | |
LT.. | Pulsador luminoso (selección color) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
PT.. | Pulsador con forma de hongo |
(6) | |
sin | sin lámpara piloto |
G24 | con lámpara piloto roja (sólo para -10) |
(7) | |
sin | Incluido en la versión standard |
2875 | Tapas de pulsador de colocación libre |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Ordering data
Product type description |
BDF200-NH-20-SWS20-LTGN-LTBU |
Article number (order number) |
101215613 |
EAN (European Article Number) |
4030661577180 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Nota: Ver código de pedidos. |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
Versions |
Caja de montaje |
Housing material |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Positions used, position 1 |
Pulsador de Paro de Emergencia |
Positions used, position 2 |
Key selector switch 2 positions |
Positions used, position 3 |
Pulsador luminoso, verde |
Positions used, position 4 |
Pulsador luminoso, azul |
Gross weight |
280 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Sí |
Safety functions |
Sí |
Removable Terminals |
Sí |
Number of cable wires |
16 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Position of the cable gland |
inferior |
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100.000 Operations |
Mechanical life, Command devices |
1.000.000 Operations |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30.000 Operations |
Actuating stroke |
3 mm |
Actuating force, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kontaktkraft, typisch |
1 N |
Mounting |
orificios de montaje interiores |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
Prensaestopas M20 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
13 mm |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Terminal (mechanical) |
terminales con tornillo enchufables |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
69 mm |
Depth |
249 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 100 Hz, con 20 g |
Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
Acción lenta cross-point-system |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10, dorado |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
Sin (tapón ciego, negro) |
Other data
Note (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 9/4/2025 3:31