schmersal_s_icon.png

BNS 40S-12Z-C 5,0M

Número de artículo: 103000654

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
sinsin LED indicador del estado
Gcon LED indicador del estado

(2)
sincon taladros de montaje avellanados Ø 4,2 mm
COrificios roscados en la parte trasero M4
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Stainless steel enclosure
  • Cable connection suitable for the food industry
  • Concealed mounting possible
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to soiling
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Suitable for food processing industry

Ordering data

Product type description

BNS 40S-12Z-C 5,0M

Article number (order number)

103000654

EAN (European Article Number)

4030661421049

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

ECOLAB

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

baja

Working principle

magnético

Installation conditions (mechanical)

no enrasado

Housing material

Acero inoxidable (V4A)

Gross weight

400 g

General data - Features

Coding

Concealed, threaded holes on the back

Prerequisite evaluation unit

Number of normally closed (NC)

2

Number of normally open (NO)

1

Number of cable wires

6

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Imán

Direction of motion

Frontal hacia la cara activa

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

8 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Termination

Cable

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

LiYY

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

14 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

27 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP69

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

3 W

Switching element

1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Miscelánea, contacto Reed

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Wiring example

Note (Wiring diagram)

Los contactos S21-S22 deben estar sujetos al circuito de Seguridad


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 26/4/2025 9:32