BNS 40S-12Z-C 5,0M
BNS 40S-12Z-C 5,0M
Produktbeteckning: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(2) | |
utan | med försänkta fästhål Ø 4,2 mm |
C | dolda gängade hål på baksidan M4 |
- Kapsling av rostfritt stål
- Kabelanslutning som är lämplig för livsmedelsindustrin
- Dold montering möjlig
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot smuts
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Lämplig för livsmedelsindustrin
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BNS 40S-12Z-C 5,0M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103000654 |
EAN (European Article Number) |
4030661421049 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus ECOLAB |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
Kapslingens material |
Rostfritt stål (V4A) |
Bruttovikt |
400 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kodning |
Ja |
Dolda gängade hål på baksidan |
Ja |
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Antal öppnare |
2 |
Antal slutare |
1 |
Klassificering
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO |
25.000.000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Magnetspole |
Rörelseriktning |
Frontalt mot den aktiva ytan |
Mechanical data - Switching distances
Säkra brytavstånd TILL |
8 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
18 mm |
Notera (aktiveringsavstånd) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
5 m |
Anslutning, kontakt |
kabel |
Number of cable wires |
6 |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Ledararea |
23 AWG |
Kabelmantelns material |
PVC |
Kabeltyp |
LiYY |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
14 mm |
Sensorns bredd |
88 mm |
Sensorns höjd |
27 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP69 |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +80 °C |
lager och transporttemperatur |
-25 ... +80 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Elektriska data
Kopplingsström, maximum |
0,25 A |
Kopplingseffekt, maximum |
3 W |
Kopplingsdon |
1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) |
Kopplingsprincip |
Reedkontakterr, beröringsfri princip |
Kopplingsfrekvens, maximum |
5 Hz |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kontakt S21-S22 måste integreras i säkerhetskretsen |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
ECOLAB-certifiering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Diagram
Karakteristisk kurva
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-24 17:55