V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1
V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1
Descargas
Ordering data
Product type description |
V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1 |
Article number (order number) |
103008081 |
EAN (European Article Number) |
4030661451756 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Gross weight |
0,1 g |
General data - Features
Number of poles |
8 |
Number of cable wires |
8 |
Mechanical data
Tightening torque, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
0,25 m |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
5 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Colour of the Cable mantle |
Negro |
Material of the Cable mantle |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Male connector, M23 |
Design |
recto |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Bloqueo de rosca |
Material of the gland |
Metal, CuZn, niquelado |
Material of the handle |
Metal |
Colour of the handle |
silver |
Number of pol, side A |
9 |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
recto |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Bloqueo de rosca |
Material of the gland |
Metal, CuZn, niquelado |
Material of the handle |
Plástico, TPU |
Colour of the handle |
Negro |
Number of pol, side B |
8 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Electrical data
Thermal test current |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Operating current |
2.000 mA |
Pin assignment
PIN 1 |
A1 Ue |
PIN 2 |
X1 Entrada de seguridad 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Salida de seguridad 1 |
PIN 5 |
OUT Salida de diagnóstico |
PIN 6 |
X2 Entrada de seguridad 2 |
PIN 7 |
Y2 Salida de seguridad 2 |
PIN 8 |
IN Control del electroimán |
PIN 9 |
No se utiliza |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/4/2025 3:16