schmersal_s_icon.png

V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1

Codice prodotto: 103008081

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1

Codice articolo (codice d'ordine)

103008081

EAN (European Article Number)

4030661451756

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Dati generali

Peso lordo

97 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di poli

8

Numero di conduttori elettrici

8

Dati meccanici

Coppia, massima

1 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

0,25 m

Sezione conduttore

0,25 mm2

Diametro del cavo

5 mm

Raggio di flessione (fisso)

5 x Ø-cavo

Raggio di flessione (mobile)

10 x Ø-cavo

Colore della guaina del cavo

nero

materiale della guaina del cavo

PUR

Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A

collegamento ad innesto

Male connector, M23

forma di costruzione

dritto

Codifica del connettore

A

Blocco del connettore

Blocco a vite

Materiale del pressacavo

Metallo, CuZn, nichelato

Materiale della maniglia

Metallo

Colore del corpo maniglia

silver

Number of pol, side A

9

Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B

collegamento ad innesto

Female connector, M12

forma di costruzione

dritto

Codifica del connettore

A

Blocco del connettore

Blocco a vite

Materiale del pressacavo

Metallo, CuZn, nichelato

Materiale della maniglia

Plastica, TPU

Colore del corpo maniglia

nero

Number of pol, side B

8

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP66

IP67

Dati elettrici

Corrente termica continua

2 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Corrente di funzionamento

2.000 mA

Pin dei contatti

Pin 1

A1 Ue

Pin 2

X1 Entrata di sicurezza 1

Pin 3

A2 GND

Pin 4

Y1 Uscita di sicurezza 1

Pin 5

OUT Uscita di diagnosi

Pin 6

X2 Entrata di sicurezza 2

Pin 7

Y2 Uscita di sicurezza 2

Pin 8

IN Comando magnete

Pin 9

Non utilizzati


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 03.08.2025, 22:30