PS315-T20-S200
PS315-T20-S200
Descargas
| Descripción del tipo de producto: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
| (2) | |
| 315 | Caja metélica |
| 316 | Caja de termoplástico |
| (3) | |
| sin | Agujero ovalado (estándar) |
| L | Ranura transversal |
| (4) | |
| Z11 | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC |
| Z02 | Acción brusca 2 contactos NC |
| Z12 | Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC |
| Z11R | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento |
| Z01R | Acción brusca 1 contactos NC con enclavamiento |
| Z02R | Acción brusca 2 contactos NC con enclavamiento |
| T11 | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC |
| T02 | Acción lenta 2 contactos NC |
| T20 | Acción lenta 2 contactos NA |
| T12 | Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC |
| T21 | Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC |
| T03 | Acción lenta 3 contactos NC |
| T11UE | Acción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC |
| T02H | Acción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC |
| T11K | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contacto NC recorrido corto |
| T10 | Acción lenta 1 contacto NA |
| T02K | Acción lenta 2 contactos NC recorrido corto |
| T20H | Acción lenta 2 contactos NA progresivo |
| (5) | |
| sin | Contactos plateados (estándar) |
| A1 | Contactos dorados 0,3 μm |
| A2 | Contactos dorados 1,0 μm |
| A3 | Contactos dorados 3,0 μm |
| (6) | |
| sin | sin indicación del estado (estándar) |
| G | Indicación del estado integrado |
| (7) | |
| sin | Entrada de cable M20 |
| ST | Conector empotrado M12 - plástico - abajo |
| STM | Conector empotrado M12, metal |
| (8) | |
| S200 | Pitón S200 Ø 6 mm |
| S300 | Pitón - Plástico - Ancho de pitón Ø 9 mm |
| S310 | Pitón - Plástico - Ancho de pitón Ø 9 mm - con fuelle |
| R300 | Pitón de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho Ø 4,6 mm |
| R302 | Pitón de rodillo - Rodillo de latón - Ancho 4,6 mm |
| R310 | Pitón de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho Ø 4,6 mm |
| K360 | Palanca de rodillo acodado - Rodillo de plástico Ø 20 mm - acodado hacia la izquierda |
| K370 | Palanca de rodillo acodado - Rodillo de plástico Ø 20 mm - acodado hacia la derecha |
| H300 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 25 mm |
| H301 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 25 mm |
| H302 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de latón Ø 25 mm |
| H310 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 20 mm |
| H311 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 20 mm |
| H312 | Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de latón Ø 20 mm |
| H326 | Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de goma Ø 20 mm |
| H330 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 25 mm |
| N300 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 20 mm |
| N301 | Palanca de rodillo - Rodillo de goma Ø 50mm |
| N306 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø20mm - Ancho 9,8 mm - 24 - 116 mm larga |
| N360 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø20mm - Ancho 9,8 mm - 128 - 168 mm larga |
| N370 | Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm |
| J300 | Actuador especial Pitón Monitorización de válvulas |
| (9) | |
| sin | sin giro de cabezal (estándar) |
| U1 | Giro del cabezal 45° |
| U2 | Giro del cabezal 90° |
| U3 | Giro del cabezal 135° |
| U4 | Giro del cabezal 180° |
| U5 | Giro del cabezal 225° |
| U6 | Giro del cabezal 270° |
| U7 | Giro del cabezal 315° |
| (10) | |
| sin | sin rotación de palanca (estándar) |
| X1 | Rotación de la palanca 15° |
| X2 | Rotación de la palanca 30° |
| X3 | Rotación de la palanca 45° |
| X4 | Rotación de la palanca 60° |
| X5 | Rotación de la palanca 75° |
| X6 | Rotación de la palanca 90° |
| X7 | Rotación de la palanca 105° |
| X8 | Rotación de la palanca 120° |
| X9 | Rotación de la palanca 135° |
| X10 | Rotación de la palanca 150° |
| X11 | Rotación de la palanca 165° |
| X12 | Rotación de la palanca 180° |
| X13 | Rotación de la palanca 195° |
| X14 | Rotación de la palanca 210° |
| X15 | Rotación de la palanca 225° |
| X16 | Rotación de la palanca 240° |
| X17 | Rotación de la palanca 255° |
| X18 | Rotación de la palanca 270° |
| X19 | Rotación de la palanca 285° |
| X20 | Rotación de la palanca 300° |
| X21 | Rotación de la palanca 315° |
| X22 | Rotación de la palanca 330° |
| X23 | Rotación de la palanca 345° |
| (11) | |
| sin | Rodillo exterior (estándar) |
| I | Rodillo interior |
| (12) | |
| sin | -30...+80°C (Standard) |
| T | -40...+80°C |
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Metal enclosure
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Design to EN 50041
- LED version available
- Plastic actuating element
Ordering data
| Product type description |
PS315-T20-S200 |
| Article number (order number) |
103027441 |
| EAN (European Article Number) |
4030661522050 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
| Certificates |
cULus CCC |
General data
| Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
| Housing construction form |
Diseño de construcción normalizada |
| Actuator type to EN 50041 |
B |
| Housing material |
Metal, fundición inyectada de cinc |
| Housing coating material |
pintado |
| Gross weight |
322 g |
General data - Features
| Number of auxiliary contacts |
2 |
Mechanical data
| Actuating element |
Pitón S200 |
| Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
| Positive break force, minimum |
50 N |
| Actuating speed, minimum |
60 mm/min |
| Actuating speed, maximum |
1 m/s |
| Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
| Note (Cable entry) |
Absetzlänge des Leiters 5...6mm |
| Termination |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
| Cable section, minimum |
0,34 mm² |
| Cable section, maximum |
1,5 mm² |
| Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
| Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mechanical data - Dimensions
| Length of sensor |
37 mm |
| Width of sensor |
41 mm |
| Height of sensor |
87 mm |
Ambient conditions
| Degree of protection |
IP66 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
| Protection class |
I |
Ambient conditions - Insulation values
| Rated insulation voltage Ui |
300 V |
| Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
| Degree of pollution |
3 |
Electrical data
| Thermal test current |
10 A |
| Required rated short-circuit current |
400 A |
| Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
| Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
| Utilisation category DC-13 |
3 A |
| Switching element |
2 contactos normalmente abiertos (NA) |
| Switching principle |
Acción lenta |
| Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
| Material of the contacts, electrical |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama de recorridos de contacto
| Declaración de conformidad CE | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
| Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
| Denominación del producto: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Modelo: | ver código de pedidos |
| Descripción de la pieza: | Interruptor de posición |
| Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
| Directiva RoHS | 2011/65/CE |
| Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
| Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 3 de marzo de 2021 |
![]() |
| Firma legal Philip Schmersal Director General |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 2/10/2025 7:16