PS316-Z11-ST-J300
PS316-Z11-ST-J300
Descripción del tipo de producto: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
315 | Caja metélica |
316 | Caja de termoplástico |
(3) | |
sin | Agujero ovalado (estándar) |
L | Ranura transversal |
(4) | |
Z11 | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC |
Z02 | Acción brusca 2 contactos NC |
Z12 | Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC |
Z11R | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento |
Z01R | Acción brusca 1 contactos NC con enclavamiento |
Z02R | Acción brusca 2 contactos NC con enclavamiento |
T11 | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC |
T02 | Acción lenta 2 contactos NC |
T20 | Acción lenta 2 contactos NA |
T12 | Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC |
T21 | Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC |
T03 | Acción lenta 3 contactos NC |
T11UE | Acción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC |
T02H | Acción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC |
T11K | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contacto NC recorrido corto |
T10 | Acción lenta 1 contacto NA |
T02K | Acción lenta 2 contactos NC recorrido corto |
T20H | Acción lenta 2 contactos NA progresivo |
(5) | |
sin | Contactos plateados (estándar) |
A1 | Contactos dorados 0,3 μm |
A2 | Contactos dorados 1,0 μm |
A3 | Contactos dorados 3,0 μm |
(6) | |
sin | sin indicación del estado (estándar) |
G | Indicación del estado integrado |
(7) | |
sin | Entrada de cable M20 |
ST | Conector empotrado M12 - plástico - abajo |
STM | Conector empotrado M12, metal |
(8) | |
S200 | Pitón S200 Ø 6 mm |
S300 | Pitón - Plástico - Ancho de pitón Ø 9 mm |
S310 | Pitón - Plástico - Ancho de pitón Ø 9 mm - con fuelle |
R300 | Pitón de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho Ø 4,6 mm |
R302 | Pitón de rodillo - Rodillo de latón - Ancho 4,6 mm |
R310 | Pitón de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho Ø 4,6 mm |
K360 | Palanca de rodillo acodado - Rodillo de plástico Ø 20 mm - acodado hacia la izquierda |
K370 | Palanca de rodillo acodado - Rodillo de plástico Ø 20 mm - acodado hacia la derecha |
H300 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 25 mm |
H301 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 25 mm |
H302 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de latón Ø 25 mm |
H310 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 20 mm |
H311 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 20 mm |
H312 | Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de latón Ø 20 mm |
H326 | Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de goma Ø 20 mm |
H330 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 25 mm |
N300 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 20 mm |
N301 | Palanca de rodillo - Rodillo de goma Ø 50mm |
N306 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø20mm - Ancho 9,8 mm - 24 - 116 mm larga |
N360 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø20mm - Ancho 9,8 mm - 128 - 168 mm larga |
N370 | Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm |
J300 | Actuador especial Pitón Monitorización de válvulas |
(9) | |
sin | sin giro de cabezal (estándar) |
U1 | Giro del cabezal 45° |
U2 | Giro del cabezal 90° |
U3 | Giro del cabezal 135° |
U4 | Giro del cabezal 180° |
U5 | Giro del cabezal 225° |
U6 | Giro del cabezal 270° |
U7 | Giro del cabezal 315° |
(10) | |
sin | sin rotación de palanca (estándar) |
X1 | Rotación de la palanca 15° |
X2 | Rotación de la palanca 30° |
X3 | Rotación de la palanca 45° |
X4 | Rotación de la palanca 60° |
X5 | Rotación de la palanca 75° |
X6 | Rotación de la palanca 90° |
X7 | Rotación de la palanca 105° |
X8 | Rotación de la palanca 120° |
X9 | Rotación de la palanca 135° |
X10 | Rotación de la palanca 150° |
X11 | Rotación de la palanca 165° |
X12 | Rotación de la palanca 180° |
X13 | Rotación de la palanca 195° |
X14 | Rotación de la palanca 210° |
X15 | Rotación de la palanca 225° |
X16 | Rotación de la palanca 240° |
X17 | Rotación de la palanca 255° |
X18 | Rotación de la palanca 270° |
X19 | Rotación de la palanca 285° |
X20 | Rotación de la palanca 300° |
X21 | Rotación de la palanca 315° |
X22 | Rotación de la palanca 330° |
X23 | Rotación de la palanca 345° |
(11) | |
sin | Rodillo exterior (estándar) |
I | Rodillo interior |
(12) | |
sin | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Design to EN 50041
- Lever angle adjustable in 15° steps
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
Ordering data
Product type description |
PS316-Z11-ST-J300 |
Article number (order number) |
103037280 |
EAN (European Article Number) |
4030661542317 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Diseño de construcción normalizada |
Actuator type to EN 50041 |
D |
Housing material |
Plástico, reforzado con fibra de vidrio |
Gross weight |
159 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Palanca de varilla J300 |
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Positive break force, minimum |
50 N |
Actuating speed, minimum |
10 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Note (Cable entry) |
Absetzlänge des Leiters 5...6mm |
Termination |
Conector empotrado M12, 4-polos |
Material of the connector (electrical) |
Plástico |
Cable section, minimum |
0,34 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
37 mm |
Width of sensor |
41 mm |
Height of sensor |
192 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
50 VAC 24 VDC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
0,8 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
4 A |
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Switching element |
1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA) |
Switching principle |
Acción brusca |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
Diagrama
Esquema de contactos
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptor de posición |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 3 de marzo de 2021 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/10/2025 10:50