ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-2PCS
Número de artículo:
103051938
ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-2PCS
Número de artículo:
103051938
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-2PCS |
Article number (order number) |
103051938 |
EAN (European Article Number) |
4030661631646 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Acero inoxidable |
Gross weight |
5 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X20 |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
A2-70 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x Safety screws |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/4/2025 20:01