ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-2PCS
Codice prodotto:
103051938
ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-2PCS
Codice prodotto:
103051938
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-2PCS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103051938 |
EAN (European Article Number) |
4030661631646 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC002594 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale |
acciaio temperato |
Peso lordo |
5 g |
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggio |
M4X20 |
Design della testa della vite |
Flat head screw with one-way slot |
Classe di forza |
A2-70 |
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio |
2x Safety screws |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.10.2025, 10:20