schmersal_s_icon.png

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CR-3GD

Número de artículo: 103052212

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:
EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5)

(1)
ZMonitorización del bloqueo >
BMonitorización del actuador

(2)
sinCodificación estándar
I1Codificación individual
I2Codificación individual, aprendizajes multiples

(3)
1P2P1 salida de diagnóstico, tipo P y 2 salidas de seguridad tipo P
SD2Psalida de diagnóstico en serie y 2 salidas de seguridad, tipo P

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
CLCon caja de protección, bisagra de la puerta a la izquierda
CRCon caja de protección, bisagra de la puerta a la derecha
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for mounting to profile systems
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Series-wiring
  • Manual release

Ordering data

Product type description

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CR-3GD

Article number (order number)

103052212

EAN (European Article Number)

4030661632865

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Approvals - Standards

Certificates

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosion protection

Explosion protection: regulations

EN IEC 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection category

3G

3D

Explosion protection designation

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

Ex tc IIIB T95°C Dc X

General data

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Coding

Codificación individual, aprendizajes multiples

Coding level according to EN ISO 14119

alta

Working principle

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Housing material

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Duration of risk, maximum

200 ms

Reaction time, switching off safety outputs via actuator, maximum

100 ms

Reaction time, switching off safety outputs via safety inputs, maximum

1,5 ms

Gross weight

1.100 g

General data - Features

Power to lock

Solenoid interlock monitored

Latching

Manual release

Short circuit detection

Cross-circuit detection

Series-wiring

Safety functions

Integral system diagnostics, status

Number of actuating directions

1

Number of fail-safe digital outputs

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Safety classification - Interlocking function

Performance Level, up to

e

Category

4

PFH value

5,20 x 10⁻¹⁰ /h

PFD value

4,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Guard locking function

Performance Level, up to

d

Category

2

PFH value

2,00 x 10⁻⁹ /h

PFD value

1,80 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Note (Mechanical life)

Si se utiliza como tope de resguardo: ≥ 50.000 maniobras (con pesos de resguardos ≤ 5 kg) y velocidad de accionamiento ≤ 0.5 m/s)

Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum

2 °

Energy impact (protective case), maximum

7 J

Note (Energy impact)

with stainless steel CL/CR protective enclosure

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.150 N

Holding force Fmax, maximum

1.500 N

Latching force, adjustable, position 1

25 N

Latching force, adjustable, position 2

50 N

Type of the fixing screws

2x M6

Note (Type of the fixing screws)

Property class min. 8.8

Tightening torque of the fixing screws, maximum

8 Nm

Material of the fixing screws

Acero inoxidable (V4A)

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

2 mm

Assured switching distance "ON" Sao

1 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

20 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of sensor chain, maximum

200 m

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Termination

Conector M12, 8-polos, codificados A

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

178 mm

Width of sensor

93 mm

Height of sensor

40,3 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-10 ... +90 °C

Relative humidity, maximum

93 %

Note (Relative humidity)

sin condensación

sin escarcha

Resistance to vibrations

10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

32 VDC

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

100 mA

Current consumption with magnet ON, average

200 mA

Current consumption with magnet ON, peak

350 mA / 200 ms

Rated operating voltage

24 VDC

Required rated short-circuit current

100 A

External wire and device fuse rating

2 A gG

Time to readiness, maximum

5.000 ms

Switching frequency, maximum

0,5 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Electrical fuse rating, maximum

2 A

Electrical data - Magnet control

Designation, Magnet control

IN

Switching thresholds

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Current consumption at 24 V

10 mA

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

40 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C0

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital inputs

Designation, Safety inputs

X1 y X2

Switching thresholds

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Current consumption at 24 V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

Y1 y Y2

Design of control elements

protegidas contra cortocircuitos, tipo p

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

0,5 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C2

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

Electrical data - Diagnostic outputs

Designation, Diagnostic outputs

OUT

Design of control elements

protegidas contra cortocircuitos, tipo p

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Status indication

Note (LED switching conditions display)

Estado operativo: LED amarillo

Error/fallo de funcionamiento: LED rojo

Tensión de alimentación: LED verde

Pin assignment

PIN 1

A1 Tensión de alimentación UB

PIN 2

X1 Entrada de seguridad 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Salida de seguridad 1

PIN 5

OUT Salida de diagnóstico

PIN 6

X2 Entrada de seguridad 2

PIN 7

Y2 Salida de seguridad 2

PIN 8

IN Control del electroimán

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

EX-AZ/AZM300-B1

Note

Note (General)

Do osłon wpuszczonych w ramę można użyć opcjonalnego zestawu montażowego MP-AZ/AZM300-1.

Do osłon wykonanych ze szkła lub Makrolonu można uzyć opcjonalnego zestawu montażowego MS-AZ/AZM300-B1-1

Tak długo, jak aktywator pozostaje włożony do blokady, osłona bezpieczeństwa może być ponownie zaryglowana. W tym przypadku, wyjścia bezpieczeństwa są ponownie załączane, tak, że osłona bezpieczeństwa nie może zostać otwarta.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 30/3/2025 19:22