schmersal_s_icon.png

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CR-3GD

Artikelnummer: 103052212

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Product type description:
EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5)

(1)
ZGuard locking monitored >
BActuator monitored

(2)
withoutStandard coding
I1Individual coding
I2Individual coding, multiple teaching

(3)
1P2P1 p-type diagnostic output and 2 p-type safety outputs
SD2Pserial diagnostic output and 2 p-type safety outputs

(4)
withoutPower to unlock
APower to lock

(5)
CLWith protective enclosure, door hinge left
CRWith protective enclosure, door hinge right
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Ex-zon 2 och 22
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • Plasthus
  • Lämplig för montering på profilsystem
  • Lämplig för svängbara skydd
  • Seriekoppling
  • Manuell tvångsöppning

Beställningsinformation

Produktbeteckning

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CR-3GD

Artikelnummer (beställningsnummer)

103052212

EAN (European Article Number)

4030661632865

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, version 7.0

EC002593

ETIM-nummer, version 6.0

EC002593

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

Ex-zoner

2

22

Explosionsskyddad kategori

3G

3D

Explosionsskydd märkning

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Allmän information

Individuellt kodad, kan läras in flera gångar

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

Hög

Aktiv princip

RFID

RFID-frekvensband

125 kHz

Sändningseffekt RFID, max

-6 dBm

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Riskens varaktighet, maximum

200 ms

Reaktionstid aktuator, maximum

100 ms

Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av säkerhetsingången, maximum

1,5 ms

Bruttovikt

1.100 g

Allmänna data - Egenskaper

låser med spänning

Ja

Skyddslåsning övervakad

Ja

Kvarstående

Ja

Manuell tvångsöppning

Ja

Kortslutningsidentifiering

Ja

Korslutningsidentifiering

Ja

Seriekoppling

Ja

Säkerhetsfunktioner

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Antal aktiveringsriktningar

1

Antal säkra digitala utgångar

2

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion

Performance Level, up to

e

Kategori

4

PFH värde

5,20 x 10⁻¹⁰ /h

PFD värde

4,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i

3

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion

Performance Level, up to

d

Kategori

2

PFH värde

2,00 x 10⁻⁹ /h

PFD värde

1,80 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 År

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Note (Mechanical lifetime)

Vid användning som dörranslag > 50 000 kopplingar vid dörrvikter ≤ 5 kg;
Aktiveringshastighet ≤ 0,5 m/s

Vinkelförskjutning mellan lås och aktiveringsorgan, maximum

2 °

Slagenergi (skyddshölje), max

7 J

Notera (slagenergi)

with stainless steel CL/CR protective enclosure

Klämkraft enligt EN ISO 14119

1.150 N

Klämkraft, maximum

1.500 N

Hållkraft, justerbar, Position 1

25 N

Hållkraft, justerbar, Position 2

50 N

Type of the fixing screws

2x M6

Notera (Fästskruvarnas utförande)

Property class min. 8.8

Tightening torque of the fixing screws, maximum

8 Nm

Fästskruvarnas material

Rostfritt stål (V4A)

Mechanical data - Switching distances

Brytaravstånd, normalt

2 mm

Säkra brytavstånd TILL

1 mm

Säkrat brytavstånd FRÅN

20 mm

Notera (aktiveringsavstånd)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Sensorkedjans längd, maximum

200 m

Notera (Sensorkedjans längd)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Notera (Seriekoppling)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 8-polig, A-kodad

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

178 mm

Sensorns bredd

93 mm

Sensorns höjd

40,3 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP66

IP67

IP69

Omgivningstemperatur

+0 ... +50 °C

lager och transporttemperatur

-10 ... +90 °C

Relativ fuktighet, maximum

93 %

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

32 VDC

Märkstötspänning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Föroreningsgrad

3

Elektriska data

Driftspänning

24 VDC -15 % / +10 %

Tomgångsström l0, typisk

100 mA

Strömförbrukning med solenoid ON, medelvärde

200 mA

Strömförbrukning med solenoid ON, toppvärde

350 mA / 200 ms

Märkspänning

24 VDC

Märkström

800 mA

Krävd nominell kortslutningsström

100 A

Extern avsäkring av ledning och enhet

2 A gG

Beredskapsfördröjning, maximum

5.000 ms

Kopplingsfrekvens, maximum

0,5 Hz

Brukskategori DC-12

24 VDC / 0,05 A

Elektrisk avsäkring, maximum

2 A

Elektriska data - magnetstyrning IN

Designation, Magnet control

IN

Magnetingångarnas kopplingsnivåer

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Magnetstyrningens öppningsström vid 24V

10 mA

Magnet tillkopplingstid

100 %

Testpulsens varaktighet, max

5 ms

Testpulsintervall, minimum

40 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C0

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital inputs

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Säkerhetsingångarnas kopplingnivåer

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Säkerhetsingångarnas öppningsström på 24V

5 mA

Testpulsens varaktighet, max

1 ms

Testpulsintervall, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Säkerhetsutgång

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Testpulsintervall, typiskt

1000 ms

Testpulsens varaktighet, max

0,5 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C2

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

Elektriska data - diagnosuttag

Designation, Diagnostic outputs

OUT

Design of control elements

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Statusindikering

Notera (LED-statusindikering)

Driftstatus: gul LED

Störning/funktionsstörning: röd LED

Spänningsövervakning UB: grön LED

Stifttilldelning

PIN 1

A1 Matningsspänning UB

PIN 2

X1 Säkerhetsingång 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Säkerhetsutgång 1

PIN 5

OUT Diagnostisk utgång

PIN 6

X2 Säkerhetsingång 2

PIN 7

Y2 Säkerhetsutgång 2

PIN 8

IN Magnetstyrning

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Tillbehör

Rekommendation (aktiveringsdon)

EX-AZ/AZM300-B1

Note

Note (General)

För dörrar som låses kant i kant med dörramen kan monteringsplatta MP-AZ/AZM300-1 (tillval) användas.

För glas- och makrolondörrar kan monteringssats MS-AZ/ASM300-B1-1 (tillval) användas.

Så länge nyckeln är införd i säkerhetslåset och skyddet inte öppnats kan det låsas igen utan att säkerhetsutgångarna bryts. Säkerhetsutgångarna aktiveras igen, skyddsanordningen behöver inte öppnas.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-17 07:41