ACC-AZM40-LEV-N
Número de artículo:
103054268
ACC-AZM40-LEV-N
Número de artículo:
103054268
Emergency release lever
can be retrofitted to solenoid interlock AZM40
suitable for mounting outside of the hazardous area
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-LEV-N |
Article number (order number) |
103054268 |
EAN (European Article Number) |
4030661638454 |
Available |
01.05.2024 |
General data
Material of the operators |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colour of the operating element |
Rojo |
Gross weight |
10 g |
General data - Features
Emergency release |
Sí |
Mechanical data
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
44 mm |
Width |
20 mm |
Height |
15 mm |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Ejemplo de montaje
Ejemplo de montaje
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 8/5/2025 1:18