TS 236-11Z-ID
TS 236-11Z-ID
Descripción del tipo de producto: (1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Acción brusca |
T | Acción lenta (no para AF/S) |
(2) | |
S | Pitón S |
R | Pitón de rodillo R |
4S | Pitón 4S |
4R | Rollendruckbolzen 4R |
1R | Palanca de rodillo 1R |
K | Palanca de rodillo K |
3K | Palanca de rodillo 3K |
4K | Palanca de rodillo 4K |
K4 | Palanca de rodillo acodado K4 |
1H | Palanca giratoria de rodillo 1H |
7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
10H | Palanca giratoria de varilla 10H |
12H | Palanca giratoria de rodillo 12H |
14H | Palanca giratoria de rodillo 14H |
AF | Palanca de varilla con resorte AF |
RMS | Rodillo de latón |
(3) | |
3 | Formato estrecho |
215 | Formato ancho |
(4) | |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad) |
(5) | |
H | Acción lenta con contactos progresivos |
UE | Acción lenta con contactos solapados |
(6) | |
sin | Entrada de cable M20 |
ID | Técnica de desplazamiento de aislamiento |
NPT | entrada de cable NPT 1/2" |
ST | Conector M12 con codificación A |
ST-2310 | Conector M12 con codificación B |
(7) | |
1297 | Carcasa con los agujeros ranurados transversales |
(8) | |
2138 | Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad |
(9) | |
1637 | Contactos dorados |
- Thermoplastic enclosure
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- Wide range of alternative actuators
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double-insulated
- Mounting details to EN 50047
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Ordering data
Product type description |
TS 236-11Z-ID |
Article number (order number) |
151167867 |
EAN (European Article Number) |
4030661219394 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Diseño de construcción normalizada |
Actuator type to EN 50047 |
B |
Housing material |
Plástico, reforzado con fibra de vidrio |
Gross weight |
45 g |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating element |
Pitón |
Mechanical life, minimum |
20.000.000 Operations |
Actuating force, minimum |
9 N |
Positive break force, minimum |
19 N |
Actuating speed, minimum |
60 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
30 mm |
Height of sensor |
73,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Certificado UL
Certificado CCC
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 3/5/2025 17:07