schmersal_s_icon.png

AZ 3350-03ZK-U90

Número de artículo: 151177387

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

AZ 3350-(1)-(2)-(3)


(1)
03ZK3 contactos normalmente cerrados (NC)
12ZUEK1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
1637Contactos dorados

(3)
U90Cabezal actuador girado en 90° para bisagra de la puerta a la izquierda
U270Cabezal actuador girado en 270° para bisagra de la puerta a la derecha
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Metal enclosure
  • Latching handle
  • Long life
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • High level of contact reliability with low voltages and currents

Ordering data

Product type description

AZ 3350-03ZK-U90

Article number (order number)

151177387

EAN (European Article Number)

4030661308241

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Note (Ordering data)

Para pedidos elegir primero el interruptor de seguridad y después el sistema de manilla

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

baja

Working principle

electro-mecánico

Housing material

Aluminio

Housing coating material

pintado

Gross weight

230 g

General data - Features

Number of cable glands

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Shearing force

15.000 N

Positive break travel

10,7 mm

Positive break force per NC contact, minimum

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Mounting

Tornillos

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

1 x M20

Termination

Conexionado por tornillos

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

38 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

114 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Switching principle

Acción lenta con contactos solapados

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Plata

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/4/2025 1:29