AZ 3350-03ZK-U90
AZ 3350-03ZK-U90
Tuotekuvaus: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
12ZUEK | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(3) | |
U90 | Ohjainpää 90° käännettynä, ovivaste vasemmalla |
U270 | Ohjainpää 270° käännettynä, ovivaste oikealla |
- Metallikotelo
- Ovikahva, 2-asentoinen
- Pitkä käyttöikä
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ 3350-03ZK-U90 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
151177387 |
EAN (European Article Number) |
4030661308241 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Tilatessasi valitse ensin haluamasi turvakytkin ja sitten kahvajärjestelmä |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
230 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Kaapeliläpivientien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Poikittaisvoima |
15.000 N |
Pakkoavausliike |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
Kiinnitys |
Ruuvit |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
1 x M20 |
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
38 mm |
Leveys |
40,5 mm |
Korkeus |
114 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1.000 A |
Kytkentäperiaate |
Suoratoimiset juontokoskettimet |
kytkentätaajuus |
1.200 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittapiirros-yleiset
Mittapiirros-yleiset
Toimintaperiaate
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.10.2025 3.59