schmersal_s_icon.png

AZ 3350-STS30-08

Tuotenumero: 101176982

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Product type description:
(1)(2)STS30(3)

(1)
AZFor safety switch AZ...
AZMFür Sicherheitszuhaltung AZM ...

(2)
...Selection of the series

(3)
01Mounting inside, with emergency handle, door hinge right
02Mounting inside, with emergency handle, door hinge left
03Mounting inside, without emergency handle, door hinge right
04Mounting inside, without emergency handle, door hinge left
05Mounting outside, with emergency handle, door hinge right
06Mounting outside, with emergency handle, door hinge left
07Mounting outside, without emergency handle, door hinge right
08Mounting outside, without emergency handle, door hinge left
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Ovikahva, 2-asentoinen
  • Sopii kaikentyyppisille suojuksille

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ 3350-STS30-08

Tuotenumero (tilausnumero)

101176982

EAN (European Article Number)

4030661308173

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Ohjainten materiaali

Alumiini

Asennusalustan materiaali

steel

Bruttopaino

1 485 g

Mekaaniset tiedot

Oven sarana

Vasen

Poikittaisvoima

15 000 N

Actuator mounted

Ulko

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

The door latch is not included in the scope of delivery

Huomautus - Mittakuva

Note

Mittapiirustukset esitetään aina katsontasuunta kytkimeen päin.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.3.2025 11.53