schmersal_s_icon.png

EX-TR 335-20Z-3G/D

Número de artículo: 153004158

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
7H-2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K

(3)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)
01/011 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
033 contactos normalmente cerrados (NC)

(4)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(5)
1297Carcasa con los agujeros ranurados transversales

(6)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(7)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50041
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5

Ordering data

Product type description

EX-TR 335-20Z-3G/D

Article number (order number)

153004158

EAN (European Article Number)

4030661632292

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Explosion protection

Explosion protection: regulations

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection category

3G

3D

Explosion protection designation

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX zona 2 y 22

General data

Housing construction form

Diseño de construcción normalizada

Actuator type to EN 50041

C

Housing material

Aluminio

Housing coating material

pintado

Gross weight

240 g

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Pitón de rodillo

Mechanical life, minimum

30.000.000 Operations

Impact energy, maximum

4 J

Actuating force, minimum

17 N

Actuating speed, maximum

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable cross-section of the cable glands, minimum

7 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

12 mm

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

38 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

116,6 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Plata

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/4/2025 19:13