schmersal_s_icon.png
236 roller lever 14H

236 roller lever 14H

  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Lever angle adjustable in 10° steps

TV15H 236-02Z-M16

Número de artículo 151208265

Position switch with safety function

ZV15H 236-02Z

Número de artículo 153002416

Position switch with safety function

ZV15H 236-11Z-M16

Número de artículo 153015763

Position switch with safety function

ZV15H 236-11ZZ-1830

Número de artículo 151105922

Position switch with safety function