schmersal_s_icon.png
236 roller lever 1H

236 roller lever 1H

  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Lever angle adjustable in 10° steps
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

TVH 236-01Z-1941

Número de artículo 151109591

Position switch

ZV1H 236-02Z-M20

Número de artículo 131154488

Position switch with safety function

Ir al artículo

TV1H 236-20Z-M20

Número de artículo 131168170

Position switch

Ir al artículo