schmersal_s_icon.png
332 roller lever H

332 roller lever H

  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Large contact break
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Gold-plated solid siver contacts
  • Magnetic-storage snap action system
  • Switching system separated from snap action system, providing constant switching point independent of conatct wear
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Z4VH 332-11Y-M20

Número de artículo 131151773

Position switch with safety function

Ir al artículo

Z4VH 332-11Y-1225

Número de artículo 131054581

Position switch with safety function

Ir al artículo

Z4VH 332-11Y-RMS

Número de artículo 131054573

Position switch with safety function

Ir al artículo

Z4VH 332-11Y-RVA

Número de artículo 131054572

Position switch with safety function

Ir al artículo

Z4VH 332-11Y-ST

Número de artículo 131147981

Position switch with safety function

Ir al artículo

Z4VH 332-11Y-1172

Número de artículo 131054584

Ir al artículo