EX-441 slack-wire switch
- Suitable for heavy duty
- 2 cable entries
- Ex-Zone 21 and 22
- Gold-plated contacts 1276-2 (0,3 µm)
Product type description: EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2 |
(1) | |
M. | Snap action |
T. | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
UE | Slow action with overlapping contacts |
(3) | |
without | Lever selection, refer to catalogue |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.