schmersal_s_icon.png
PS116 rod lever J200

PS116 rod lever J200

  • only for positioning tasks
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Protection class IP66, IP67
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
  • Design to EN 50047

PS116-Z11-LR200-J200

Número de artículo 103006581

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS116-Z11-L200-J200

Número de artículo 103047779

Position switch

PS116-Z11-ST-J200

Número de artículo 103032704

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS116-T02H-ST-J200

Número de artículo 103014413

Position switch