schmersal_s_icon.png

PS315 roller lever H312


PS315-Z11A1-H312

Número de artículo 103028144

Position switch with safety function

PS315-Z11A1-H312-U4-X12

Número de artículo 103030738

Position switch with safety function

PS315-Z11-H312-2967

Número de artículo 103033762

Position switch with safety function

PS315-Z11-H312

Número de artículo 103047340

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS315-T20-H312-2967

Número de artículo 103033764

Position switch with safety function

  • with brass roller
  • Metal enclosure
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • LED version available