SE-AL12-2500 PACKED ALU. RAIL
Número de artículo:
101172180
SE-AL12-2500 PACKED ALU. RAIL
Número de artículo:
101172180
- Aluminium profile with aluminium leg
- for Rubber profile SE-P40
Ordering data
Product type description |
SE-AL12-2500 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO |
Article number (order number) |
101172180 |
EAN (European Article Number) |
4030661300337 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
General data
Material of the profile strip |
Al-MG Si OF22 |
Gross weight |
700 g |
General data - Features
Aluminium leg |
Sí |
Mechanical data - Dimensions
Length |
2.500 mm |
Width |
25 mm |
Height |
9 mm |
Note
Note (General) |
Większe długości możliwe po ułożeniu kilku profili aluminiowych |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 3/4/2025 17:07