schmersal_s_icon.png

SE-AL12-2500 VERPACKT ALU-SCHIENE

Artikelnummer: 101172180

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Al-Profil mit Aluschenkel
  • für Gummiprofil SE-P40

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SE-AL12-2500 VERPACKT ALU-SCHIENE

Artikelnummer (Bestellnummer)

101172180

EAN (European Article Number)

4030661300337

eCl@ss Nummer, Version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

35-07-02-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

35-02-01-90

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000386

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000386

Allgemeine Daten

Werkstoff der Profilleiste

Al-MG Si OF22

Bruttogewicht

700 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Aluschenkel

Ja

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

2.500 mm

Breite

25 mm

Höhe

9 mm

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

größere Längen durch Aneinanderreihen mehrerer AL-Profile möglich


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.09.2025, 00:44