schmersal_s_icon.png

V-SK4P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer: 103003649

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

V-SK4P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer (Bestellnummer)

103003649

EAN (European Article Number)

4030661429090

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001855

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001855

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61076-2-101

Bruttogewicht

80 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Halogenfrei

Ja

Schleppkettentauglich

Ja

Anzahl der Pole

4

Anzahl der Leitungsadern

4

Mechanische Daten

Drehmoment, maximum

1 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

2 m

Aderquerschnitt

0,34 mm2

Durchmesser der Leitung

4,7 mm

Biegeradius (fest)

5 x Ø-Leitung

Biegeradius (bewegt)

10 x Ø-Leitung

Farbe des Leitungsmantels

schwarz

Werkstoff des Leitungsmantels

PUR

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A

Steckverbindertyp

Kupplung, M12

Bauform

gerade

Codierung des Steckers

A

Verriegelung des Steckers

Schraubverriegelung

Werkstoff der Verschraubung

Metall, CuZn, vernickelt

Werkstoff des Griffkörpers

Kunststoff, TPU

Farbe des Griffkörpers

schwarz

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B

Steckverbindertyp

Stecker, M12

Bauform

gerade

Codierung des Steckers

A

Verriegelung des Steckers

Schraubverriegelung

Werkstoff der Verschraubung

Metall, CuZn, vernickelt

Werkstoff des Griffkörpers

Kunststoff, TPU

Farbe des Griffkörpers

schwarz

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

IP69

Umgebungstemperatur (Steckverbinder)

-25 ... +85 °C

Umgebungstemperatur (fest)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-25 ... +90 °C

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

4 A

Bemessungsbetriebsspannung

250 VAC

Bemessungsbetriebsstrom

4.000 mA

Kontaktbelegung

PIN 1

weiß

PIN 2

braun

PIN 3

grün

PIN 4

gelb

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.09.2025, 10:39