schmersal_s_icon.png

V-SK4P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer: 103003649

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

V-SK4P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer (bestelnummer)

103003649

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661429090

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001855

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61076-2-101

Brutogewicht

80 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Halogeenvrij

Ja

geschikt voor sleepkettingen

Ja

Aantal polen

4

Aantal kabeladers

4

Mechanische gegevens

Draaimoment, maximum

1 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

Aderdoorsnede

0,34 mm2

Diameter van de kabel

4,7 mm

Buigradius (vast)

5 x Ø-kabel

Buigradius (bewegend)

10 x Ø-kabel

Kleur van de kabelmantel

Zwart

Materiaal van de kabelmantel

PUR

Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A

Aansluitstekker

Koppeling, M12

Bouwvorm

recht

Codering van de stekker

A

Vergrendeling van de stekker

Vergrendeling met schroef

Materiaal van de wartel

Metaal, CnZn, vernikkeld

Materiaal van de handgreep

Kunststof, TPU

Kleur van de handgreep

Zwart

Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B

Aansluitstekker

Stekker, M12

Bouwvorm

recht

Codering van de stekker

A

Vergrendeling van de stekker

Vergrendeling met schroef

Materiaal van de wartel

Metaal, CnZn, vernikkeld

Materiaal van de handgreep

Kunststof, TPU

Kleur van de handgreep

Zwart

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

IP69

Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)

-25 ... +85 °C

Omgevingstemperatuur (vast)

-50 ... +90 °C

Omgevingstemperatuur (bewegend)

-25 ... +90 °C

Elektrische gegevens

Thermische stroom

4 A

Nominale bedrijfsspanning

250 VAC

Nominale bedrijfsstroom

4.000 mA

Contactconfiguratie

Pin 1

Wit

Pin 2

Bruin

Pin 3

Groen

Pin 4

Geel

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28/08/2025 18:35