V-SK4P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:
103003649
V-SK4P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:
103003649
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
V-SK4P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103003649 |
EAN (European Article Number) |
4030661429090 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttovægt |
80 g |
Generelle data - egenskaber
Halogenfri |
Ja |
Egnet for slæbekæde |
Ja |
Antal poler |
4 |
Antal, ledningsårer |
4 |
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum |
1 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Kvadrat |
0,34 mm2 |
Diameter på leder |
4,7 mm |
Bøjningsradius (fast) |
5 x Ø-Kabel |
Bøjningsradius (mobil) |
10 x Ø-Kabel |
Ledningskappe farve |
Sort |
Materiale til kabeldækket |
PUR |
Mekaniske data - tilslutning side A
Tilslutning |
Female connector, M12 |
Konstruktionsform |
lige |
Kodning af stikket |
A |
Låsning af stikket |
Skruelåsning |
Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Mekaniske data - tilslutning side B
Tilslutning |
Male connector, M12 |
Konstruktionsform |
lige |
Kodning af stikket |
A |
Låsning af stikket |
Skruelåsning |
Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +85 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-25 ... +90 °C |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Forsyningsstrøm |
4.000 mA |
Pin-tildeling
PIN 1 |
Hvid |
PIN 2 |
Brun |
PIN 3 |
grøn |
PIN 4 |
gult |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Generalle informationer
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.10.2025 05.11