schmersal_s_icon.png

T. 441-11-T-1276-2

Tuotenumero: 101186775

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basic component)
  • Suitable for heavy duty

Ordering data

Product type description

T. 441-11-T-1276-2

Article number (order number)

101186775

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mekaaninen

Housing material

Valurauta, sinkitty

Housing coating material

polttomaalattu

Gross weight

1 416 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2 000 000 Operations

Mechanical data

Roller material

Messinki (Me)

Mechanical life, minimum

10 000 000 Operations

Contact opening

2 x 6 mm

Actuation direction

each time 60° right-hand side and left-hand side rotation

Mechanical data - Connection technique

Termination

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Cable section, minimum

1,5 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

63 mm

Width of sensor

106 mm

Height of sensor

99 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

16 A

Utilisation category AC-15

400 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Switching element

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Switching principle

Suoratoiminen

Maximale Schalthäufigkeit

3 000 /h

Material of the contacts, electrical

AgSn0


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.4.2025 15.08