schmersal_s_icon.png

T. 441-11-T-1276-2

Número de artigo: 101186775

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • invólucro metálico
  • 2 Contactos
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( componente básico)
  • Adequado para aplicações pesadas

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

T. 441-11-T-1276-2

Número de artigo (Número de encomenda)

101186775

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

mecânico

Material do invólucro

Ferro fundido cinzento, galvanizado

Material do revestimento do compartimento

pintura de fábrica

Peso bruto

1.416 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Classificação - saídas de segurança

B10D Contacto normalmente fechado (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Dados mecânicos

material do rolete

Latão

Resistência mecânica, Mínimo

10.000.000 Schaltspiele

Extensão da abertura dos contactos

2 x 6 mm

Atuadores direção

cada vez 60° rotação à direita e à esquerda

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Tipo de conexão

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção dos cabos de conexão, mínimo

1,5 mm²

Secção dos cabos de conexão, máximo

2,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento de sensor

63 mm

Largura de sensor

106 mm

Altura do sensor

99 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Tensão calculada de isolamento Ui

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

16 A

Categoria de aplicação AC-15

400 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Elemento de comutação

Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência máxima de comutação

3.000 /h

Material dos contactos, elétrico

AgSn0


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 02/08/2025, 17:04