schmersal_s_icon.png

ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC

Tuotenumero: 103027025

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Product type description

ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC

Article number (order number)

103027025

EAN (European Article Number)

4030661519487

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-09

ETIM number, version 7.0

EC000204

ETIM number, version 6.0

EC000204

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

LED module

Design

Mit integrierter LED

Installation conditions (mechanical)

Vapaa

Housing material

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Gross weight

23 g

General data - Features

Integral system diagnostics, general

Kyllä

Mechanical data

Installation instructions

Paikalleen painettava

Mounting flange position

3

Mechanical data - Connection technique

Termination

Ruuviliittimet

Terminal designations

EN 50005

EN 50013

Cable section, minimum

0,5 mm², jäykkä

0,5 mm², taipuisa

Cable section, maximum

2,5 mm², jäykkä

1,5 mm², taipuisa

Mechanical data - Dimensions

Length

46 mm

Depth

60 mm

Ambient conditions

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

400 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Contact labelling

X1 - X2

Status indication

Colour of the LED

valkoinen

punainen

Sininen


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.5.2025 6.37