ACTIONNEUR AZ 17/170-B1

Numéro d'article: 101122893

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes
  • Actionneur droit
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACTIONNEUR AZ 17/170-B1

Référence d’article (n° de commande)

101122893

EAN (European Article Number)

4030661104393

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Matériau du actionneur

Acier inoxydable

Poids brut

14 g

Données mécaniques

Rayon d'actionnement, min.

140 mm

Actionneur

droit

rigide

Remarque

Remarque (en général)

L'axe de rotation de la charnière doit être 10 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité

Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 140 mm

Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 200 mm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 26/04/2024 07:49