schmersal_s_icon.png

ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B30-06

Numéro d'article: 101139958

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B30-06

Référence d’article (n° de commande)

101139958

EAN (European Article Number)

4030661117232

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Fonte d'alliage métallique léger, laqué

Matériau du actionneur

zamac injecté

Matériau de l' élément d'actionnement

Aluminium

Matériau du déverrouillage de secours

Métal, gaine plastique

Poids brut

1 058 g

Données générales - Caractéristiques

poignée antipanique

Oui

Données mécaniques

Charnière de porte

Gauche

Force de cisaillement

25 000 N

Mécanisme monté

À l'extérieur

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

90 mm

Largeur de l'actionneur

157 mm

Hauteur de l'actionneur

105 mm

Largeur de déverrouillage de secours

34 mm

Largeur de déverrouillage de secours

75 mm

Hauteur de déverrouillage de secours

55 mm

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03/06/2025 10:39